Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación con seguridad de procesos de productos delgados envasados en lámina como barritas de chocolate, polos de helado o bolsas de contenido a granel
  • Utilización en líneas de envasado para el procesamiento posterior de envases de bolsas tubulares en el paso de proceso de Case-Packing
  • Manipulación de envases de bolsas tubulares delgadas con los más diversos grados de llenado
  • Estabilidad y elevada fuerza de aspiración en procesos de envasado rápidos gracias a su forma ovalada

Nuestras prestaciones...

  • Forma ovalada y 1,5 pliegues
  • Labio hermetizante y fuelle de ventosa muy flexibles y adaptables
  • Seguro antigiro integrado
  • Gran diámetro nominal
  • Silicona conforme con FDA

Su beneficio...

  • Elevada fuerza de retención y agarre seguro también de piezas delgadas como p, ej., envases de bolsas tubulares
  • Óptima hermetización también con fuerte formación de pliegues y nivel de llenado bajo
  • Orientación sencilla y con seguridad de procesos de la ventosa sobre la pieza (no precisa ningún componente adicional)
  • Flujos elevados para tiempos de ciclo cortos
  • Uso directo en el sector de los alimentos posible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues)

 

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03736
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 35 x 15 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/8"-MA
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03735
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 35 x 15 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/8"-HE
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03738
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 25 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-MA
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03737
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 25 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-HE
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03740
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 35 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-MA
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03739
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 80 x 35 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-HE