• Ventosa tipo campana para la más rápida manipulación y envasado de bombones en combinación con robots de recogida
  • Manipulación directa de bombones redondos, ovalados e incluso cuadrados
  • Manipulación de productos de confitería con superficie estructurada (por el ornamento) o decoración plana
  • El uso de silicona conforme con FDA permite el contacto directo con los alimentos
  • Manipulación de bombones redondos con diámetro máx. de 35 mm y bombones ovalados/cuadrados con diagonal máx. en 30 mm
Productos destacados
  • labio sellador extremadamente fino optimizado para chocolates decorados
  • La forma cónica encierra con seguridad incluso los pralinés cuadrados; la mayor dinámica posible
  • El alto flujo nominal compensa las fugas debido a los chocolates altamente estructurados
  • La ventosa de silicona que cumple con las normas de la FDA es adecuada para el contacto directo con los alimentos
Ventosas para bombones SPG
  • Ventosa (1) con labio sellador muy delgado y suave y geometría cónica de ventosa
  • Forma optimizada del labio sellador para la manipulación de piezas estructuradas
  • Uso de boquillas (2) enchufables para un cambio rápido de la ventosa
  • Boquilla con rosca macho con junta integrada
  • Diámetro: 33 mm
  • Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por