Ventosas planas PFYN VU1

  • Ventosa plana y redonda para el uso en servicio en varios turnos con los ciclos de tiempo más rápidos
  • Manipulación de chapas aceitadas (fabricación de automóviles), cartones y maderas
  • Manipulación de piezas muy abrasivas como, p. ej., cartones rugosos

Nuestras prestaciones...

  • Material Vulkollan VU1 con elevada resistencia a la rotura
  • Buenas resistencias químicas
  • Abrasión mínima, aprox. 10­ 12 mm³ según DIN 53516
  • Superficie de apoyo en la cara inferior
  • Resistencia térmica: ­ 40 °C hasta + 80 °C, momentáneamente hasta + 100 °C

Su beneficio...

  • Ventosa altamente resistente al desgaste para esfuerzo máximo y larga vida útil
  • Insensible contra aceites, para manipulación de chapas
  • Hasta la vida 20 veces mayor respecto al NBR standard
  • Ninguna deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
  • Apropiadas también en condiciones de temperatura extremas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas PFYN VU1

 

  1. 1
  2. 2
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00521
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00522
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 80
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00523
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00524
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 80
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00525
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00547
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00550
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00556
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00557
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 15
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00558
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE

  1. 1
  2. 2