Ventosas planas SPF

  • Ventosa plana y redonda para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays
  • Manipulación de cajas de cartón y embalajes con estabilidad propia en máquinas de carga superior y lateral
  • Procesos de paletizado y despaletizado
  • Aplicaciones Heavy-Duty con grandes exigencias de sellado y desgaste de la ventosa
  • Manipulación de cajas de cartón estrecho con cavidades, ventanillas o perforación para farmacéutica y cosmética (diámetro 10 y 15 mm)

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador flexible y adaptable
  • Cuerpo fundamental de la ventosa reforzado
  • Aletas de apoyo en la superficie de aspiración
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste

Su beneficio...

  • Excelentes características de sellado sobre cartones y embalajes con estabilidad propia
  • Gran estabilidad propia de la ventosa con la pieza aspirada
  • Diámetro efectivo maximizado para conseguir altas fuerzas de aspiración
  • Vida útil aprox. 3 veces mayor que el material NBR
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SPF

 

  1. 1
  2. 2
SPF 10 ED-65 M5-AG
10.01.01.13237
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: M5-MA
SPF 10 ED-65 M5-IG
10.01.01.13254
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: M5-HE
SPF 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13238
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
SPF 15 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13239
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
SPF 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13240
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
SPF 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13241
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
SPF 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13242
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
SPF 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13243
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
SPF 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.01.13244
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
SPF 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.01.13245
Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE

  1. 1
  2. 2