Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-HE |
Número de pliegues | 1,5 |
Conexión | G1/4"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 17 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
dn | 4,40 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 33 |
Número de pliegues | 1,50 |
Conexión | G1/4-IG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Volumen | 4,75 cm³ |
Fuerza aspir. | 13,60 N |
Fuerza arranque | 39,60 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Peso | 16 g |
Familia de productos | FSGA |
Instrucciones de pedido: FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG
La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP