Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Familia pezzon | N 016 |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Longitud L1 | 18,5 mm |
Longitud apropiada | 12 mm |
Diámetro nominal dn | 3,5 mm |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 6,50 mm |
D2 | 5,80 mm |
G1 | G1/8"-HE |
L | 12 mm |
L1 | 18,50 mm |
L2 | 4 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 016 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 4,10 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N016 G1/8-IG DN350