Ventosas planas PFYN

  • Ventosa plana redonda para el uso universal en la industria de la electrónica
  • Manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa
  • Manipulación casi sin huellas y disipadora de piezas delicadas (modelos HT1, antiestáticos)
  • Material NBR-ESD para proteger frente a la descarga electrostática descontrolada de componentes sensibles

Nuestras prestaciones...

  • Gran variedad de materiales
  • Diseño optimo
  • Bajo volumen propio
  • Superficie de apoyo en la cara inferior
  • Material NBR-ESD

Su beneficio...

  • Ventosas para muchos requerimientos (temperatura, conductiva, dejando pocas huellas, resistencia a sustancias químicas)
  • Altas fuerzas de aspir. con dimens. pequeñas
  • Ciclos muy cortos
  • Sin deformación permanente de láminas de cobre delgadas o CCLs
  • Protección frente a la descarga electrostática descontrolada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas PFYN

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
PFYN 1 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00274
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10375
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1 SI-55 M3-AG
10.01.01.00280
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
assets/Artikelbild/10.01.01.14368_01.jpg
Neu
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14368
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00275
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.01.10376
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG
10.01.01.00281
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
assets/Artikelbild/10.01.01.14183_03.jpg
Neu
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.01.14183
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 HT1-60 M3-AG
10.01.01.13000
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
PFYN 2 NBR-55 M3-AG
10.01.01.00276
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3