• Ventosa plana redonda para el uso universal en la industria de la electrónica
  • Manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa
  • Manipulación casi sin huellas y disipadora de piezas delicadas (modelos HT1, antiestáticos)
  • Material NBR-ESD para proteger frente a la descarga electrostática descontrolada de componentes sensibles
Productos destacados
  • Gran selección de materiales para una amplia gama de requisitos (resistentes a la temperatura, conductivos, que no dejan marcas, disipadores)
  • Alta potencia de aspiración con pequeñas dimensiones
  • Tiempos de ciclo más rápidos gracias al bajo volumen propio
  • Las superficies de apoyo evitan la deformación de las delgadas láminas de cobre o CCL
Ventosas planas PFYN
  • Ventosa PFYN (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa PFG (2) y boquilla de conexión (1)
  • La boquilla es encajable
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Diámetro: 1 a 30 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Variantes conductivas, disipativas y de baja impresión

Filtrar por