• Ventosa ovalada para la manipulación de material FR4 forrado en cobre con áreas de manipulación estrechas en el borde exterior
  • Comparadas con las ventosas redondas, notable aumento de las fuerzas de aspiración con piezas estrechas
  • Manipulación casi sin huellas y disipadora de piezas delicadas (modelos HT1, antiestáticos)
  • Material NBR-ESD para proteger frente a la descarga electrostática descontrolada de componentes sensibles
Productos destacados
  • El diseño ovalado permite la colocación en piezas de trabajo estrechas o alargadas con una pequeña superficie de contacto
  • Alta potencia de aspiración con pequeñas dimensiones
  • Las superficies de apoyo evitan la deformación de las delgadas láminas de cobre o CCL
  • El material NBR-ESD protege contra las descargas electrostáticas incontroladas
Ventosas planas SGON
  • Ventosa SGON (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa SGO (2) y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
  • Dimensiones: 4 x 2 a 30 x 10 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductivas, disipativas y de baja impresión

Filtrar por