Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 010 |
Conexión | M3-MA |
Longitud apropiada | 2 mm |
Diámetro nominal dn | 1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D2 | 1,80 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-MA |
L | 2 mm |
L2 | 2 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 010 |
parte normal material | Aluminio |
Instrucciones de pedido: SC 010 M3-AG