Vent. fuelle (1,5 plieg.) p CD/DVD

  • Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas delicadas como, por ejemplo, CD, DVD

Nuestras prestaciones...

  • Labio hermetizante suave y ajustado
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Para piezas especialmente delicadas, por ejemplo, CD/DVD
  • Efecto de amortiguación óptimo al colocarlo sobre las piezas
  • Buena estabilidad frente a fuerzas horizontales con altas aceleraciones
 

Artículos sueltos de la familia de productos Vent. fuelle (1,5 plieg.) p CD/DVD

 

  1. 1
  2. 2
FBX 6 SI-55
Artículos descatalogados
FBX 6 SI-55
10.01.16.00100
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 6 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
FBX 6 SI-55 N004
Artículos descatalogados
FBX 6 SI-55 N004
10.01.16.00097
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 6 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Boquilla: N 004
FBX 7.5 SI-55
Artículos descatalogados
FBX 7.5 SI-55
10.01.16.00022
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 7.5 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
FBX 9 SI-55 N017
Artículos descatalogados
FBX 9 SI-55 N017
10.01.16.00091
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 9 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Boquilla: N 017
FBX 10 SI-AS-55 N021
Artículos descatalogados
FBX 10 SI-AS-55 N021
10.01.16.00102
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 10 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Boquilla: N 021
FBX 10.5 CR-60
Artículos descatalogados
FBX 10.5 CR-60
10.01.16.00036
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 10.5 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 60 Shore A
FBX 11 SI-55 N016
Artículos descatalogados
FBX 11 SI-55 N016
10.01.16.00074
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 11 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Boquilla: N 016
FBX 13 SI-50
Artículos descatalogados
FBX 13 SI-50
10.01.16.00046
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 13 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
FBX 13 SI-70
Artículos descatalogados
FBX 13 SI-70
10.01.16.00058
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 13 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 70 °Sh
FBX 13 PVC-50 N016
Artículos descatalogados
FBX 13 PVC-50 N016
10.01.16.00051
Ventosa de fuelle (redonda)
Diámetro: 13 mm
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: PVC
Dureza del material: 50 °Sh
Boquilla: N 016

  1. 1
  2. 2