Ventosas para la manipulación de chapa

Ventosas para la manipulación de chapas, también con superficies aceitadas, manipulación de platinas al desapilarlas, así como piezas de chapa con superficies convexas. Máxima absorción de cargas transversales, resistencia al aceite y al desgaste en procesos de alta dinámica.
 

Ventosas tipo campana SAX

  • Dimensiones: 30 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión con fijación de seguridad

Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas tipo campana SAXM

  • Diámetro: 20 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)

Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)

  • Dimensiones: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)

Ventosas planas SAF

  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAF HT2

  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SABT-C (1,5 pliegues)

  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR

Ventosas planas SAOF (ovaladas)

  • Dimensiones: 50 x 16 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica

Ventosas tipo campana SAOG (ovalada)

  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas tipo campana SAOG-S

  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada

Ventosas tipo campana SAG

  • Dimensiones: 45 a 80 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada

Ventosas para cantos SAOK (ovalada)

  • Dimensiones: de 70 x 25mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada

Ventosas para cantos para moldeo en caliente SAOK HT2 (ovalada)

  • Dimensiones: 70 x 25 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada

Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 20 mm
  • Material: NBR, HT1
  • Función de inserción

Ventosas planas PFYN VU1

  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa insertada en la boquilla

Ventosas planas SAFT-C

  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR