Ventosas para la manipulación de chapa

Las ventosas son adecuadas para la manipulación de platinas, circuitos impresos vacíos y otros componentes electrónicos. Los materiales utilizados apenas dejas huellas y son en parte compatibles con ESD, lo que permite una manipulación cuidadosa de las piezas delicadas.
 
Ventosas planas PFYN
Nuevo

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 30 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
Nuevo

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 2 a 33 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)
Nuevo

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 32 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas
Ventosas planas SGON
Nuevo

Ventosas planas SGON

  • Dimensiones: 4 x 2 a 30 x 10 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductoras, disipadoras y casi sin huellas