Ventosas planas SGON

  • Ventosa ovalada para la manipulación de material FR4 forrado en cobre con áreas de manipulación estrechas en el borde exterior
  • Comparadas con las ventosas redondas, notable aumento de las fuerzas de aspiración con piezas estrechas
  • Manipulación casi sin huellas y disipadora de piezas delicadas (modelos HT1, antiestáticos)
  • Material NBR-ESD para proteger frente a la descarga electrostática descontrolada de componentes sensibles

Nuestras prestaciones...

  • Ventosas planas en forma ovalada
  • Diseño óptimo
  • Soporte de apoyo en la cara inferior
  • Material NBR-ESD

Su beneficio...

  • Para piezas alargadas o planas con áreas de manipulación limitadas
  • Alta fuerza de aspiración con dimensiones pequeñas
  • Sin deformación permanente de láminas de cobre delgadas o CCLs
  • Protección frente a la descarga electrostática descontrolada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00404
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00564
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00565
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
assets/Artikelbild/10.01.05.00938_02.jpg
Nuevo
SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.05.00938
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
<< prototipo >>
SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00405
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
10.01.05.00228
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
assets/Artikelbild/10.01.05.00939_02.jpg
Nuevo
SGON 7x3.5 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.05.00939
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
<< prototipo >>
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 12 x 4 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3