Ventosa para cantos SAOK (ovalada)

  • Manipulación de piezas estructurales con bordes y radios pequeños
  • Manipulación de piezas que, por motivo de su construcción, presentan pocas superficies planas para aspirar
  • Manipulación con seguridad de procesos con las más elevadas fuerzas de sujeción, también con superficies aceitadas
  • Manipulación con la más alta dinámica para reducir la duración de los ciclos
  • Manipulación de chapas en el ámbito de la obra y la forja (moldeo en frío y en caliente)
  • Las ventosas no son adecuadas para componentes planos

Nuestras prestaciones...

  • Geometría óptima del labio sellador
  • Elevadas fuerzas de sujeción
  • Diseño pequeño
  • Material NBR-60
  • Material HT2-65

Su beneficio...

  • Excelentes características de sellado
  • Ciclos mínimos
  • Las más flexibles posibilidades de posicionamiento
  • Capacidad de adaptación y absorción de fuerzas óptimas
  • Resistencia térmica permanente hasta 250 °C (sin silicona) para moldeo en caliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa para cantos SAOK (ovalada)

 

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12458
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12459
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Latón
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12460
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón
SAOK 70x25 NBR-60 RA
10.01.01.12481
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxAn): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio