Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación de piezas de chapa en, p. ej. máquinas de mecanizado de metal e instalaciones de corte por láser con CNC
  • Aplicaciones que requieren elevadas fuerzas de retención y alta absorción de cargas transversales incluso sobre superficies de piezas aceitadas y sucias
  • Uso en sistemas de planos aspirantes y „planos de ventosas“; opcionalmente con resistencias al flujo integradas para reducir las fugas que se producen con la ocupación parcial de la pieza

Nuestras prestaciones...

  • Montaje sin herramientas mediante función de inserción ("push-in")
  • Labio hermetizante optimizado con puentes radiales y canto sellador
  • Dos variantes de material de ventosa NBR y HT1

Su beneficio...

  • Montaje y desmontaje rápido de las ventosas
  • Elevada fuerza de aspiración también bajo condiciones de entorno difíciles (p. ej. por aceite, virutas o suciedad)
  • Elevada resistencia al desgaste y al ozono (NBR) o ausencia de huellas (HT1)
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)

 

SAB2 20 HT1-60 P
10.01.06.03235
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 20
Dureza del material: 60 °Sh
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In
SAB2 20 NBR-60 P
10.01.06.03263
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Diseño: Push In