Ventosas para bordes para moldeo en caliente SAOK HT2 (ov.)

Nuestras prestaciones...

  • Material especial sin silicona HT2
  • Ventosa para bordes de diseño ovalado
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Boquilla de conexión vulcanizada

Su beneficio...

  • Ausencia de LABS, resistencia térmica de hasta 250 °C
  • Para piezas largas o piezas estampadas o de carrocería
  • Evita la embutición, máxima absorción de fuerzas transversales
  • Evita deterioros y paros improductivos de la máquina por pérdida de ventosa
 

Individual items within the product family Ventosas para bordes para moldeo en caliente SAOK HT2 (ov.)

 

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12461
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxB): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12462
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxB): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Latón
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12463
Ventosa para cantos (ovalada) para la mayor dinámica en piezas muy estructuradas.
Dimensiones (LxB): 70 x 25 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón