Ventosas para cantos para moldeo en caliente SAOK HT2 (ovalada)

  • Manipulación de piezas estructurales con cantos y radios estrechos
  • Manipulación de piezas en las que se dispone de pocas superficies planas para la aspiración debido a su diseño
  • Manipulación con seguridad de procesos con las más altas fuerzas de retención
  • Manipulación con la máxima dinámica para reducir los tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas en el ámbito de la prensa y la carrocería (moldeo en caliente)
  • Las ventosas no son aptas para componentes planos
Productos destacados
  • El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • Ventosa de borde ovalado para piezas largas o piezas estampadas o de carrocería
  • Amplio apoyo interior estructurado evita la embutición, máxima absorción de fuerzas transversales
  • Boquilla de conexión vulcanizada evita deterioros y paros improductivos de la máquina por pérdida de ventosa
  • Robusta y resistente ventosa para bordes SAOK de HT2 en forma ovalada, con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta)
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Refuerzo de aluminio vulcanizado para una máxima resistencia
  • Las ventosas se entregan montadas
  • Dimensiones: 70 x 25 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por