• Ventosa plana y redonda para la manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de
  • abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.
Productos destacados
  • Amplia gama de diámetros para una gran selección de diferentes piezas de trabajo
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las mayores fuerzas laterales, incluso en hojas aceitosas
  • El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en superficies ligeramente curvadas
  • Adaptación óptima a las diferentes piezas de trabajo gracias a las ventosas de diferentes durezas
Ventosas planas SAF
  • Robusta y resistente ventosa SAF de NBR con labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Ventosa SAF vulcanizada en la boquilla de conexión, resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Suministrables con dos durezas de material, Shore 45 y Shore 60
  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por