• Ventosa plana y ovalada para la manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de
  • abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación de chapas alargadas, p. ej., chapas de rigidación, de refuerzo y aletas
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.
Productos destacados
  • Amplia gama de diámetros para una gran selección de diferentes piezas de trabajo
  • Amplio apoyo interior estructurado previene la deformación y soporta las fuerzas laterales más altas también en el caso de chapas aceitada
  • Ventosas planas de diseño ovalado para piezas largas (perfiles, tubos) o planas con portadores
  • El labio de sellado suave y flexible sella de forma óptima
Ventosas planas SAOF (ovaladas)
  • Robusta y resistente ventosa SAOF de NBR de diseño ovalado, con labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de rigidización de la ventosa: resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Suministrables con dos durezas de material, Shore 45 y Shore 60
  • Dimensiones: 50 x 60 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por