Ventosas tipo campana SAOG-S

  • Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la ind. del automóvil
  • Manipulación de chapas alargadas, p. ej., chapas de rigidación, de refuerzo y aletas
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en máquinas cortadoras por láser y estampadoras
  • Manipulación de chapas con radios de curvatura pequeños

Nuestras prestaciones...

  • Cara interior de la ventosa especial y de nueva estructura
  • Alta carrera de ventosa
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Ventosas en forma ovalada
  • Labio sellador suave y adaptable

Su beneficio...

  • Excelente absorción de cargas transversales
  • Óptima adaptación a las superficies de las piezas
  • Evita la embutición
  • Para piezas largas (perfiles, tubos) o planas con portadores
  • Óptima hermetización, también con superficies abombadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas tipo campana SAOG-S

 

  1. 1
  2. 2
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12175
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA
10.01.01.12176
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12178
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
10.01.01.12179
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12181
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 95 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOG-S 95x40 NBR-60 RA
10.01.01.12182
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 95 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12247
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12248
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12249
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 95 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12253
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE

  1. 1
  2. 2