• Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la ind. del automóvil
  • Manipulación de chapas alargadas, p. ej., chapas de rigidación, de refuerzo y aletas
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en máquinas cortadoras por láser y estampadoras
  • Manipulación de chapas con radios de curvatura pequeños
Productos destacados
  • Excelente absorción de las fuerzas laterales debido a la estructura especial de la ventosa interior
  • Carrera de ventosa muy alta para una adaptación óptima a los más variados contornos de la pieza de trabajo
  • El soporte interno estructurado impide la extracción profunda
  • Ventosa ovalada piezas largas (perfiles, tubos) o planas con portadores
  • El labio sellador suave también se adapta a las superficies abombadas
  • Robusta y resistente ventosa SAOG-S de diseño ovalado, con labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de rigidización de la ventosa: resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Las ventosas se suministran montadas
  • Dimensiones: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por