• Ventosa de alta velocidad con las más elevadas propiedades de fuerza de retención y absorción de fuerzas laterales para la manipulación rápida de chapa muy delgada y piezas de carrocería
  • Manipulación de piezas alargadas, piezas con aletas y chapas de refuerzo
  • Manipulación de piezas con superficie aceitada
  • Carga y descarga de centros de mecanizado de metal CNC y de máquinas de corte por láser
  • Manipulación de piezas de superficie convexa
Productos destacados
  • Carrera de ventosa muy alta para una adaptación óptima a los más variados contornos de la pieza de trabajo
  • Estructura interna especial para una máxima absorción de fuerzas de retención y laterales, especialmente en chapas aceitadas
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición, también en el caso de chapas delgadas
  • Material Elastodur, extremadamente resistente al desgaste, resistente al ozono y a los aceites de dibujo agresivos
  • El diseño modular y reciclable minimiza los costes y permite una rápida sustitución de los componentes
Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)
  • Ventosa tipo campana (2) con labio sellador flexible y estructura interior óptima
  • Material Elastodur resistente al desgaste en la ventosa (ED-85) y en el elemento de fricción (ED-65)
  • Refuerzo (3) para la ventosa incl. elemento de fricción
  • Conector Schmalz de dos piezas reutilizable con parte superior del conector (1) y parte inferior del conector (4)
  • Parte superior del conector con seguro antigiro
  • Parte inferior del conector con seguro anti-pérdida
  • Dimensiones: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexíon modular (montada)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por