Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)

  • Ventosa de alta velocidad con las más elevadas propiedades de fuerza de retención y absorción de fuerzas laterales para la manipulación rápida de chapa muy delgada y piezas de carrocería
  • Manipulación de piezas alargadas, piezas con aletas y chapas de refuerzo
  • Manipulación de piezas con superficie aceitada
  • Carga y descarga de centros de mecanizado de metal CNC y de máquinas de corte por láser
  • Manipulación de piezas de superficie convexa

Nuestras prestaciones...

  • Gran carrera de ventosa
  • Estructura interior optimizada
  • Apoyo interior estructurado de gran superficie

Su beneficio...

  • Óptima adaptación a los más diversos contornos de las piezas
  • Máxima absorción de fuerzas de retención y laterales, especialmente en chapas aceitadas
  • Evita la embutición, también en el caso de chapas delgadas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-AG
10.01.24.00038
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 NPT3/8-IG
10.01.24.00042
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 NPT3/8-IG
10.01.24.00043
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 NPT3/8-IG
10.01.24.00044
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
Equipamiento adicional: Friction Disc

  1. 1
  2. 2
  3. 3