Ventosas tipo campana SAXM

  • Ventosa para alta velocidad de proceso con grandes fuerzas de retención vertical y lateral para la manipulación rapida de chapas y componentes de carrocería
  • Manipulación de piezas con superficie aceitada
  • Carga y descarga de máquinas de mecanizado de metal CNC y de máquinas de corte por láser
  • Manipulación de platinas en desapiladores de chapa
  • Manipulación de piezas con superficies convexas

Nuestras prestaciones...

  • Carrera de la ventosa muy aumentada
  • Estructura interior óptimo
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Material Elastodur ED
  • Diseño ecológico, modular

Su beneficio...

  • Óptima adaptación a los más diversos contornos de las piezas
  • Máxima absorción de fuerzas de sujeción y transversales, especialmente en chapas aceitada
  • Evita la embutición, incluso en el caso de chapas delgadas
  • Extremadamente resistente al desgaste, resistente al efecto del ozono y de aceites para procesos de estampación
  • Costes de adquisición minimizados, rápido cambio de componentes, 100 % reciclable
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas tipo campana SAXM

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAXM 20 ED-85 G1/4-IG
10.01.19.00080
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 G3/8-AG
10.01.19.00102
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 M10-AG
10.01.19.00098
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 NPT3/8-IG
10.01.19.00103
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
SAXM 20 ED-85 RA
10.01.19.00100
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 M16-AG
10.01.19.00118
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M16-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG
10.01.19.00099
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG
10.01.19.00105
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M16x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 G1/4-AG
10.01.19.00101
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 G3/8-IG
10.01.19.00097
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3