Ventosas tipo campana SGGN

  • Ventosa de campana redonda para la manipulación de piezas cóncavas o convexas con radios de curvatura muy pequeños
  • Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • La muy rígida estructura de la ventosa evita las oscilaciones del material durante el proceso de manipulación
  • Uso, p. ej., en sistemas de alimentación para trenes de prensas en la industria del automóvil

La familia de productos Ventosas tipo campana SGGN es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada llamando al o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

Nuestras prestaciones...

  • Material especial Vulkollan VU1
  • Diseño óptimo
  • Ventosa en forma de campana
  • Elevada rigidez de las ventosas

Su beneficio...

  • Ventosa altamente resistente al desgaste para esfuerzo máximo, vida útil hasta la 20 veces mayor respecto al NBR standard
  • Especialmente adecuada para el servicio en varios turnos con ciclos de tiempo rápidos
  • Especialmente apropiada para piezas convexas o cóncavas, como p. ej., chapas de carrocería
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas tipo campana SGGN

 

assets/Artikelbild/10.01.01.11173_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 80 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11173
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Latón
Conexión de vacío: G1/4"-MA

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.11172_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11172
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Latón
Conexión de vacío: G1/4"-MA

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00835_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00835
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 85
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: G1/4"-MA

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10010110430_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 80 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10430
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10429_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 53 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10429
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10422_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10422
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 53
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-HE

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10423_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10423
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G3/8"-HE

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00628_00.jpg
Artículos descatalogados
SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00628
Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas
Tamaño: 115
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019