Ventosas para la manipulación de composites

Estas placas de ventosa son especialmente aptas para la manipulación de materiales flexibles, como p. ej. preimpregnados u otros semiproductos de material de fibra compuesta. Cuentan con superficies de ventosa con orificios uniformes para una distribución plana del vacío. La junta anular adaptable proporciona una hermetización óptima y aumenta la absorción de cargas transversales.
 

Placas de ventosa SPL POM-NBR

  • Diámetro: 40 a 115 mm
  • Material de la junta anular: NBR
  • Cuerpo base de aluminio