Placas de ventosa SPL POM-NBR

  • Placas de ventosa para la manipulación de materiales flexibles como preimpregnados o semiproductos de material de fibra compuesta como CFK o GFK
  • Manipulación de piezas sensibles que no se deben deformar, como p. ej. láminas
  • Impiden la descolocación de las fibras por embutición en la ventosa, por lo que no influyen en la orientación de la fibra
  • Manipulación libre de huellas mecánicas permanentes

Nuestras prestaciones...

  • Apoyo interior para la manipulación superficial de materiales flexibles
  • Distribución de vacío homogénea mediante orificios de aspiración
  • Orificio de aspiración grande para altos flujos
  • Junta anular para un buen sellado y elevada fricción

Su beneficio...

  • Las piezas no se embuten en la placa de ventosa, no se producen deformaciones permanentes
  • Reducción del consumo de energía y elevada transmisión de cargas transversales
  • Flujo homogéneo y reducida presión sobre la superficie; no se producen deterioros en las piezas delicadas
  • Utilización con generación de vacío eléctrica y neumática
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa SPL POM-NBR

 

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
10.01.01.13104
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Polioximetileno - Perbunan
Conexión de vacío: G1/8"-HE
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13107
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 70
Material de ventosa:
Polioximetileno - Perbunan
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13110
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 115
Material de ventosa:
Polioximetileno - Perbunan
Conexión de vacío: G1/4"-HE