Placas de ventosa SHF

  • Placa de ventosa redonda para la manipulación de mercancía laminada, partes de muebles, parqué y piezas similares planas
  • Manipulación de maderas rugosas

Nuestras prestaciones...

  • Labio sellador suave
  • Canto sellador doble interior
  • Estructura especial de la cara inferior
  • Diseño modular

Su beneficio...

  • Óptima adaptación a los desniveles de las piezas
  • Muy buena hermetización en superficies rugosas y lisas
  • Adecuada para la más alta dinámica y ciclos cortos
  • La junta se cambia rápidamente y sin herramientas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa SHF

 

SHF 125 NK-45 G1/4-IG
SHF 125 NK-45 G1/4-IG
10.01.01.11788
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
SHF 160 NK-45 G1/2-IG
10.01.01.12025
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
SHF 210 NK-45 G1/2-IG
10.01.01.11814
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE