• Procesos de manipulación de piezas planas y lisas, como planchas de vidrio o plástico, en los que se presentan elevadas fuerzas transversales p. ej. por altas aceleraciones o manipulación vertical
  • Manipulación de piezas muy delgadas como cristal plano (floatglas) o cristal revestido
  • Uso en procesos de fabricación de cristal en los que se utiliza polvo separador
  • Uso en la industria solar (proceso de fabricación de módulos) para la manipulación de módulos solares
Productos destacados
  • Labio sellador delgado y plano (Ø 125 mm a 200 mm) para un movimiento relativo bajo al aspirar
  • Labio sellador inclinado (Ø 250 mm a 400 mm) para un óptimo efecto de amortiguación al aspirar
  • El bajo peso total permite una gran aceleración en los procesos automatizados
  • Gran área de aspiración efectiva para una alta aspiración y fuerzas laterales en procesos dinámicos
Placas de ventosa SGF
  • Placa soporte de aluminio (1) y junta anular (2)
  • Diámetros 125 mm y 200 mm: Junta anular cambiable, labio sellador delgado y plano
  • Diámetros 250 a 400 mm: Junta anular vulcanizada, labio sellador inclinado
  • Conexión de vacío centrada, opcionalmente con filtro de encaje como filtro previo (3)
  • Conexión descentrada para válvula palpadora (4) o filtro de encaje (5), cerrada con tapones de forma estándar
  • Estructura interior optimizada para la manipulación de planchas de cristal en cuyos procesos se ha utilizado polvo separador
  • Diámetro: 125 a 400 mm
  • Material: EPDM, HT1
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por