Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle redonda de 1,5 pliegues para la manipulación de piezas de vidrio con la más alta dinámica
  • Manipulación de vidrio plano y de piezas de cristal moldeadas
  • Uso en líneas de producción de cristales para automóviles, como p. ej. parabrisas o ventanillas laterales, incluso después de su paso por el horno a temperaturas a 170 ° C
  • Manipulación sin deslizamiento de vidrio plano, para un posicionamiento exacto en el proceso de fabricación
  • Elevada absorción de fuerzas laterales cuando se utiliza sobre vidrios con polvo separador o superficie mojada

Nuestras prestaciones...

  • Material exento de huellas HT1
  • Elevada resistencia térmica
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • 1,5 pliegues
  • Elevada rigidez del pliegue superior

Su beneficio...

  • Mínima influencia química sobre la superficie de la pieza
  • Manipulación de piezas calientes sin modificar las propiedades del material
  • Máxima absorción de fuerzas laterales, sobre todo cuando se utiliza sobre polvo separador y sobre piezas húmedas
  • Óptima adaptación a piezas abombadas, muy buena amortiguación
  • Muy buena estabilidad contra fuerzas horizontales en aceleraciones transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
Nuevo
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.02753
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
Nuevo
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02722
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
Nuevo
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03015
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
Nuevo
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03006
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
Nuevo
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03048
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
Nuevo
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02723
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
Nuevo
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03049
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
Nuevo
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03050
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Latón niquelado
SAB 30 HT1-60 RA
Nuevo
SAB 30 HT1-60 RA
10.01.06.02755
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
Nuevo
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03051
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio

  1. 1
  2. 2
  3. 3