Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Dk | 14,80 mm |
Ds | 30 mm |
d | 7,50 mm |
d1 | 10,40 mm |
H | 13,50 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,80 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 26,90 N |
Volumen | 1,67 cm³ |
Tamaño | 30 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 30 mm |
Familia pezzon | SC 040 |
Peso | 2,50 g |
Familia de productos | SFF |
Instrucciones de pedido: SFF 30 SI-55 SC040