Ventosas SFF / SFB1

  • Ventosa redonda para una manipulación cuidadosa de materiales delicados
  • y piezas frágiles
  • Utilizar como ventosa plana SFF con piezas planas como por ejemplo
  • embalaje de papel, vidrio de exposición y obleas
  • Uso como ventosa de fuelle SFB1 (1,5 pliegues) para piezas irregulares como cápsulas, blisters y bolsas llenas
  • Uso en la producción de componentes de baterías (celdas de bolsas)

Nuestras prestaciones...

  • Labio hermetizante delgado y flexible en combinación con superficie de apoyo estabilizadora
  • La estructura permite una muy buena distribución de vacío
  • Amplio surtido con diferentes materiales

Su beneficio...

  • Manipulación suave y sin deformaciones de piezas inestables
  • Gran fuerza de aspiración para una manipulación segura de los componentes
  • Ventosas para un amplio espectro de aplicaciones (aptas para alimentos, resistentes a los productos químicos, resistentes a la temperatura)
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas SFF / SFB1

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.06.04391_02.jpg
Nuevo
SFB1 10 SI-55 M5-AG
10.01.06.04391
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: M5-MA
Número de pliegues: 1.5
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
assets/Artikelbild/10.01.01.14260_02.jpg
Nuevo
SFF 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14260
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: M5-MA
assets/Artikelbild/10.01.06.04392_02.jpg
Nuevo
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG
10.01.06.04392
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: M5-MA
Número de pliegues: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14272_02.jpg
Nuevo
SFF 10 HT1-60 M5-AG
10.01.01.14272
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Rosca G1: M5-MA
assets/Artikelbild/10.01.06.04393_02.jpg
Nuevo
SFB1 10 HT1-60 M5-AG
10.01.06.04393
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Rosca G1: M5-MA
Número de pliegues: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14248_02.jpg
Nuevo
SFF 10 SI-55 M5-AG
10.01.01.14248
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 10
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: M5-MA
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
assets/Artikelbild/10.01.01.14261_02.jpg
Nuevo
SFF 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.01.14261
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: M5-MA
assets/Artikelbild/10.01.06.04395_02.jpg
Nuevo
SFB1 15 EPDM-45 M5-AG
10.01.06.04395
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: M5-MA
Número de pliegues: 1.5
assets/Artikelbild/10.01.01.14262_02.jpg
Nuevo
SFF 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.01.14262
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
assets/Artikelbild/10.01.06.04398_02.jpg
Nuevo
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG
10.01.06.04398
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño: 15
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material: 45 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3