Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7,50 mm |
H | 18,80 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 1,30 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 11,60 N |
Volumen | 0,80 cm³ |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 5,70 g |
Familia de productos | SFF |
Instrucciones de pedido: SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC