Las ventosas para diferentes sectores industriales son adecuadas para diversos procesos, por lo que se pueden adquirir también en dimensiones y materiales especiales.

Ventosas planas SGN
Ventosas planas SGN
  • Diámetro: 6,3 a 50 mm
  • Material: NBR, SI, ECO
  • Boquilla de conexión encajada o vulcanizada en la pieza elastomérica
×
Ventosas planas SGN
Ventosa con propiedades específicas para la manipulación de piezas con diferentes exigencias.
Ventosas planas SGAN
Ventosas planas SGAN
  • Diámetro: 7 a 16 mm
  • Material: SI, PU
  • Ventosa insertada en la boquilla
×
Ventosas planas SGAN
Ventosa con labio sellador suave para la manipulación de piezas delicadas como CDs, contrachapado, obleas y células solares también en servicio de varios turnos con tiempos de ciclo cortos.
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB X
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB X
  • Diámetro: 30 a 35 mm
  • Materiales: NK y SI
×
Ventosas huevos FG X, FGA X, FGB X
Ventosa para la manipulación suave y con seguridad de procesos de huevos de diferentes tamaños.