Ventosas planas SGAN

  • Ventosa plana y redonda para la manipulación de CDs y DVDs, enchapado, obleas y células solares

Nuestras prestaciones...

  • Labios selladores suaves y adaptables
  • Material especial silicona SI
  • Material especial poliuretano PU
  • Diseño óptimo

Su beneficio...

  • Para piezas muy delicadas, p. ej., manipulación de CDs
  • Apta para uso bajo temperaturas especialmente altas y bajas
  • Larga vida útil, gran resistencia
  • Especialmente adecuada para el servicio en varios turnos con ciclos de tiempo rápidos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SGAN

 

  1. 1
  2. 2
SGAN 7 PU-60 M5-AG
SGAN 7 PU-60 M5-AG
10.01.01.00800
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 7
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M5-MA
SGAN 7 PU-60 M5-IG
SGAN 7 PU-60 M5-IG
10.01.01.00799
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 7
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M5-HE
SGAN 7 SI-55 M5-AG
SGAN 7 SI-55 M5-AG
10.01.01.00798
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: M5-MA
SGAN 7 SI-55 M5-IG
SGAN 7 SI-55 M5-IG
10.01.01.00797
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: M5-HE
SGAN 9 PU-60 M5-AG
SGAN 9 PU-60 M5-AG
10.01.01.00804
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 9
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M5-MA
SGAN 9 PU-60 M5-IG
SGAN 9 PU-60 M5-IG
10.01.01.00803
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 9
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M5-HE
SGAN 9 SI-55 M5-AG
SGAN 9 SI-55 M5-AG
10.01.01.00802
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: M5-MA
SGAN 9 SI-55 M5-IG
SGAN 9 SI-55 M5-IG
10.01.01.00801
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 9
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: M5-HE
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
10.01.01.00808
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 13
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
10.01.01.00807
Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles
Tamaño: 13
Material de ventosa: Poliuretano PU
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE

  1. 1
  2. 2