Ventosas planas SGN

  • Ventosa plana redonda para la manipulación de piezas delicadas
  • Aplicación en superficies lisas e irregulares
  • Uso en entornos exigentes con elevada resistencia química

Nuestras prestaciones...

  • Labio hermetizante con formaciones especiales
  • Combinaciones óptimas de forma y material
  • Ventosa sólida y resistente

Su beneficio...

  • Elevada fuerza de aspiración y buena fricción estática en fuerzas laterales
  • Puede utilizarse para piezas delicadas y superficies irregulares
  • Adecuado para usos exigentes con elevada resistencia química
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SGN

 

  1. 1
  2. 2
SGN 8 SI-55 M5-AG
10.01.01.00745
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 8
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGN 8 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00715
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 8
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00197
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 6.3
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGN 10 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00198
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGN 16 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00199
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 16
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
10.01.01.00215
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química
Tamaño: 45
Material de ventosa: Epichlor ECO
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SGN 45 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.00216
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química
Tamaño: 45
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
10.01.01.00217
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química
Tamaño: 45
Material de ventosa: Epichlor ECO
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGN 45 SI-60 G1/4-AG
10.01.01.00218
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas de alta resistencia química
Tamaño: 45
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00200
Ventosa plana (redonda), mani- pulación de piezas delicadas con superficie con desniveles
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA

  1. 1
  2. 2