• Ventosa plana redonda para la manipulación de piezas delicadas
  • Aplicación en superficies lisas e irregulares
  • Uso en entornos exigentes con elevada resistencia química
Productos destacados
  • Altas fuerzas de aspiración y buena fricción estática con fuerzas transversales debido a la forma especial del labio sellador
  • Diseño y material óptimos para piezas de trabajo sensibles y superficies irregulares
  • Ventosa robusta con alta resistencia química incluso para las aplicaciones más duras
Ventosas planas SGN
  • Ventosa SGN (3) sólida y resistente con labio sellador simple compuesta de una ventosa SG (2) y una boquilla de conexión (1)
  • Boquilla insertada sobre la ventosa o vulcanizada para la máxima capacidad de carga
  • Diámetro: 6,3 a 50 mm
  • Material: NBR, SI, ECO
  • Boquilla de conexión encajada o vulcanizada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por