Ventosas planas (ovalada)

Las ventosas planas en forma ovalada se han diseñado para piezas largas y delgadas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.
 

Ventosas planas SGON

  • Dimensiones: 4 x 2 a 90 x 30 mm
  • Material: HT1, NBR, SI
  • A partir de tamaño 24 x 8 mm, adicionalmente con seguro antigiro

Placas de ventosa SPLO

  • Dimensiones: 60 x 20 a 370 x 80 mm
  • Material: NBR
  • Placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAOF (ovaladas)

  • Dimensiones: 50 x 16 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica