SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.01061

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas

Material de ventosaSilicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmáx(S) 33 mm
Bs 24 mm
dn 3,50 mm
G1 G1/4"-HE
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmáx(S) 92,50 mm
Ls 74 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3,50 mm


Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 112,60 N
Volumen 9,47 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 35 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Número de pliegues 0
Material de ventosa Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 35,30 g
Familia de productos SGON


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG

La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo SGO – pieza elastomérica, disponible en diversos dimensiones (LxAn) y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
  • a partir de dimension 24 x 8 mm se suministra con arandela de seguridad

 

Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad