Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M3-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 4,50 mm |
Bs | 3,50 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-MA |
H | 8 mm |
LG1 | 3 mm |
Lmáx(S) | 7,50 mm |
Ls | 7 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Carrera) | 0,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 1 N |
Volumen | 0,03 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 3 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2 g |
Familia de productos | SGON |
Instrucciones de pedido: SGON 7x3.5 NBR-ESD-55 M3-AG
La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad