Placas de ventosa SPLO

  • Placa de ventosa ovalada para la manipulación de piezas alargadas estrechas, p. ej., perfiles, marcos de ventanas y puertas
  • Con piezas alargadas estrechas notable aumento de las fuerzas de aspiración, comparada con las ventosas redondas
  • SPLO 100 x 32-TV y SPLO 300 x 100-TV suministrables con válvula palpadora para detección de la pieza
  • SPLO 100 x 30 hasta SPLO 300 x 100 con labio sellador largo para la manipulación de piezas muy abombadas

Nuestras prestaciones...

  • Placa de ventosa en forma ovalada
  • Placa soporte de acero/aluminio con labio sellador vulcanizado
  • Labio sellador de NBR
  • Diferentes tamaños y geometrías
  • Superficie de apoyo en la cara inferior

Su beneficio...

  • Manipulación de piezas largas, también abombadas (p. ej., perfiles)
  • Elevada capacidad de carga y posibilidades de montaje flexible
  • Dejan pocas huellas en superficies sensibles
  • Gran surtido para diferentes piezas
  • Ninguna deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
 

Individual items within the product family Placas de ventosa SPLO

 

  1. 1
  2. 2
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.05.00001
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
10.01.05.00002
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 100 x 32 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPLO 100x32 NBR-55 TV
SPLO 100x32 NBR-55 TV
10.01.05.00003
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 100 x 32 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPLO 100x30 NBR-55
SPLO 100x30 NBR-55
10.01.05.00182
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 100 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 200x30 NBR-55
SPLO 200x30 NBR-55
10.01.05.00183
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 200 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Superficie de ventosa: 43 cm²
SPLO 300x30 NBR-55
SPLO 300x30 NBR-55
10.01.05.00184
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 300 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 150x55 NBR-55
SPLO 150x55 NBR-55
10.01.05.00046
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 150 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 200x55 NBR-55
SPLO 200x55 NBR-55
10.01.05.00004
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 200 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Superficie de ventosa: 77.5 cm²
SPLO 250x55 NBR-55
SPLO 250x55 NBR-55
10.01.05.00186
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 250 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 300x55 NBR-55
SPLO 300x55 NBR-55
10.01.05.00187
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 300 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Superficie de ventosa: 118 cm²

  1. 1
  2. 2