Ventosas planas SAOF (ovaladas)

  • Ventosa plana y ovalada para la manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación de chapas alargadas, p. ej., chapas de rigidación, de refuerzo y aletas
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.

Nuestras prestaciones...

  • Amplia gama de tamaños
  • Amplio apoyo interior estructurado
  • Ventosas planas en forma ovalada
  • Labio sellador suave y adaptable
  • Boquilla vulcanizada

Su beneficio...

  • Gran surtido para geometrías de pieza diferentes
  • Evita la embutición, máxima absorción de cargas laterales también en el caso de chapas aceitadas
  • Para piezas largas (perfiles, tubos) o planas con portadores
  • Óptima hermetización, también con superficies levemente abombadas
  • Evita deterioros y paros improductivos por pérdida de ventosa
 

Individual items within the product family Ventosas planas SAOF (ovaladas)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG
10.01.05.00550
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG
10.01.05.00521
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG
10.01.05.00551
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG
10.01.05.00511
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
10.01.05.00553
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
10.01.05.00518
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
10.01.05.00555
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG
10.01.05.00527
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SAOF 50x16 NBR-45 M14x1.5-AG
SAOF 50x16 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.05.00556
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.05.00530
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3