Ventosas planas SGON

  • Ventosa plana y ovalada para la manipulación de piezas largas, también abombadas, p. ej., perfiles, tubos, embalajes
  • Manipulación de elementos de marcos, p. ej., de ventanas y puertas
  • Comparadas con las ventosas redondas, notable aumento de las fuerzas de aspiración con piezas estrechas

Nuestras prestaciones...

  • Ventosas planas en forma ovalada
  • Desde tamaño 24 x 8 mm, seguro con sistema fijación de doble ojal
  • Diseño optimo
  • Supporte de apoyo en la cara inferior

Su beneficio...

  • Para piezas largas (perfiles, tubos) o planas con portadores
  • Seguro contra giro accidental durante el uso
  • Alta fuerza de aspiración con dimensiones pequeñas
  • Ninguna deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas planas SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00404
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00564
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00565
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 4 x 2 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00405
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
10.01.05.00228
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 12 x 4 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00236
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 12 x 4 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.05.00238
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 12 x 4 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA

  1. 1
  2. 2
  3. 3