Placas de ventosa SPK

  • Placa de ventosa redonda para la manipulación de superficies muy rugosas o muy estructuradas (p.ej. vidrio ornamental, chapa corrugada, piedra natural desbastada)
  • Desconexión de placa de ventosas no ocupadas con válvula palpadora (accesorio)

Nuestras prestaciones...

  • Canto sellador de EPDM adaptable
  • Junta anular de unión por forma unida a la placa soporte
  • Superficie de apoyo en la cara inferior
  • Bajo volumen propio
  • Amplia gama de diámetros

Su beneficio...

  • Adaptación óptima a superficies muy estructuradas
  • La junta se cambia rápidamente
  • Ninguna deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
  • Ciclos muy cortos
  • Gran surtido para diferentes piezas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa SPK

 

SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG
10.01.01.12060
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 55
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Color: negra
SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
10.01.01.12061
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 80
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Color: negra
SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG
10.01.01.12062
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 110
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Color: negra
SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG
10.01.01.12063
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 160
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Color: negra
SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG
10.01.01.12064
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 200
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Color: negra
SPK 250 MOS EPDM-15 G1/2-IG
10.01.01.12065
Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas
Tamaño: 250
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Color: negra