Placas de ventosa SPU

  • Placa de ventosa redonda para la manipulación de piezas planas y lisas
  • Serie SPU B con labio sellador reforzado: Manipulación de piezas con superficie ligeramente rugosa, p. ej., madera, chapa cascarillada
  • Serie SPU AE con dispositivo de arranque integrado: Manipulación de chapas delgadas (aprox. 1,0 - 2,5 mm), elimina la autoadhesión entre las chapas
  • Serie SPU TV con válvula palpadora: Desconexión de ventosas no ocupadas

Nuestras prestaciones...

  • Superficie de apoyo en la cara inferior
  • Bajo volumen propio
  • Amplia gama de diámetros
  • Diseño óptimo

Su beneficio...

  • Ninguna deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
  • Ciclos muy cortos
  • Gran surtido para diferentes piezas
  • Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa SPU

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPU 100 NBR-55 G1/4-IG
10.01.01.01107
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 100
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPU 100 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.01108
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 100
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG
10.01.01.01102
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPU 125 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.01103
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG TV
10.01.01.01157
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV
10.01.01.01158
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Válvula palpadora
SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE
10.01.01.01159
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Dispositivo de arranque
SPU 125 SI-60 G1/4-IG AE
10.01.01.01160
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional:
Dispositivo de arranque
SPU 160 NBR-55 G1/2-IG
10.01.01.01116
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
SPU 160 SI-55 G1/2-IG
10.01.01.01117
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 160
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE

  1. 1
  2. 2
  3. 3