Placas de ventosa SUF

  • Placa de ventosa redonda para la manipulación de piezas planas y lisas como chapa, plástico, madera revestida, granito u hormigón
  • Uso universal en procesos de manipulación de la automatización por vacío y con elevadores por vacío manuales
  • Uso en procesos que requieren altas fuerzas de aspiración o aceleraciones
  • Uso en condiciones de entorno sucias, p. ej., aceite
  • Manipulación de piezas de pared delgada, p. ej., chapas finas

Nuestras prestaciones...

  • Placa soporte en plástico reforzado
  • Junta anular de NBR resistente con y estructura de fricción optimizada
  • Innovador concepto de conexión entre la placa soporte y la junta anular
  • Interfaz NFC integrada

Su beneficio...

  • Peso optimizado del sistema de ventosas gracias a una reducción de peso del 30 %
  • Elevada fuerza de aspiración y lateral, así como una alta resistencia a las condiciones ambientales, como el aceite o la carga de ozono
  • Cambio sencillo de la junta anular y protección contra torsión
  • Disponibilidad de información a través del smartphone (hoja de datos, compra rápida online)
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa SUF

 

assets/Artikelbild/10.01.01.14521_01.jpg
Neu
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.14521
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Superficie de ventosa: 136 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.14316_01.jpg
Neu
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.14316
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 125
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Superficie de ventosa: 136 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.14330_01.jpg
Neu
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
10.01.01.14330
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Superficie de ventosa: 226 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.14522_01.jpg
Neu
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG
10.01.01.14522
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 160
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Superficie de ventosa: 226 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.13536_01.jpg
Neu
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
10.01.01.13536
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Superficie de ventosa: 380 cm²
assets/Artikelbild/10.01.01.14523_01.jpg
Neu
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
10.01.01.14523
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño: 210
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Superficie de ventosa: 380 cm²