Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
H | 29 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 11,80 mm |
LG2 | 9,50 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de productos | SUF |
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Volumen | 96 cm³ |
Fuerza aspir. d2 | 450 N |
Fuerza aspir. | 730 N |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 250 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Peso | 193 g |
Instrucciones de pedido: SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
La placa de ventosa SUF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: Junta anular DR-SUF
Accesorios disponibles: Válvula palpadora TV, tamiz