Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 172,90 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Dmk | 100 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-HE |
G2 | G1/4"-HE |
G3 | M8-HE |
H | 32 mm |
L2 | 46,50 mm |
LG1 | 12,20 mm |
LG2 | 11,80 mm |
LG3 | 11,10 mm |
Z (Carrera) | 11 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia de productos | SUF |
Tamaño | 210 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Volumen | 362 cm³ |
Fuerza aspir. d2 | 1400 N |
Fuerza aspir. | 2070 N |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 750 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Peso | 539 g |
Instrucciones de pedido: SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
La placa de ventosa SUF (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: Junta anular DR-SUF
Accesorios disponibles: Válvula palpadora TV, tamiz