Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Rosca G1 | M5-MA |
Longitud L1 | 13,5 mm |
Longitud apropiada | 5 mm |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 6 mm |
dn | 2 mm |
D2 | 4 mm |
G1 | M5-MA |
L | 5 mm |
L1 | 13,50 mm |
L2 | 2 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 004 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 1,10 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N004 M5-AG DN200